Schneider-Electric
 
SDD114072 картинка- scope
SDD114072
Контакт френски стандарт + 2x USB тип A и тип C, 2P + E, USB A+C, 3A, антрацит
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Function USB зарядно + контакт
Монтиране на устройство Вграден
Повърхност
Delivery form Механизъм с фиксираща рамка
Тип опаковка Кутия
Конфигурация на полюсите на излаза 2P + E
Описание на полюсите на излаза Заземителен щифт
Номинален ток 16 A при 250 V AC
Цветови нюанс Антрацит (RAL 7021)
Количество в комплект 1 елемент
5 pieces
Цветови нюанс Антрацит
Допълнителни устройства
Тип интегрирана връзка 1 USB тип А 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
1 USB тип C 4.75...5.25 V, максимален ток на натоварване:3 A
Захват на проводника 11 mm
Материал PC (поликарбонат)
Широчина 71 mm
Дълбочина 44 mm
Нето тегло на продукта 0,096 kg
Depth of visual part 32 mm
Начин на монтаж Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45…56 mm
Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52…69 mm
Височина 71 mm
Покритие Матиран
Wire structure Твърд или гъвкав
Неподвижен
Terminal capacity 2 кабел/и1,5…2,5 mm²
Kind of terminals Винтови клеми
Брой контактни излази 1
Номинален ток 16 A
IK степен на защита IK02
IK02
Повърхностна обработка Боядисан
Боядисан
Стандартен излаз CEE 7/5
Тип на мрежата AC
Тип USB захранване USB тип A + C
Околна среда
IP степен на защита IP20
Conformity mark CE
Стандарти IEC 60884-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 115 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,651 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 864
Package 3 Height 72 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 118,416 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране