|
|
|
SDD114107
Кръстат ключ 10AX, антрацит
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Intermediate switch
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка
|
Приложение на устройството
|
Превключвател за управление
|
Брой капаци
|
1
|
Превключвателни възможности
|
Междинен
|
Номинален ток
|
10 AX
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V
|
Тип на мрежата
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50 Hz
|
Цветови нюанс
|
Антрацит (RAL 7021)
|
Допълнителни устройства
Тип технология
|
Електромеханичен
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Задвижващо устройство
|
Капаче
|
Тип товар
|
1 lamp integrated ballast (100 W)
|
Покритие
|
Матиран
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Повърхностна обработка
|
Боядисан
|
Ниво на мощност
|
2300 W
|
Сечение на кабел
|
1,5…2,5 mm²
|
Wire structure
|
Твърд
Неподвижен
Гъвкав
|
Захват на проводника
|
13 mm
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46…60 mm
Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
24 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,063 kg
|
Целеви канал
|
Професионален
Do it yourself
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Продуктови сертификати
|
EAC
|
Стандарти
|
IEC 60669-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
67,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
757,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,622 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|