Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

SDD114404 |
Schneider-Electric
 
SDD114404 картинка- scope
SDD114404
USB зарядно A+C, 3A, 45W, антрацит
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент USB зарядно
Цвят Антрацит
Тип интегрирана връзка 1 USB тип А 5 V DC, максимален ток на натоварване:1.5 A
1 USB тип C <= 20 V DC, максимален ток на натоварване:3 A
Допълнителни устройства
Приложение на устройството Зарядно устройство
Монтиране на устройство Вграден
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка
Покритие Матиран
Повърхностна обработка Боядисан
Number output current 3 A
Начин на монтаж Чрез винтове
Тип опаковка Box with eurohole
Количество в комплект 1
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
220...240 V AC при 50/60 Hz
Тип товар Power delivery
Максимална консумация на енергия във W 0,08 W
Nominal output power 45 W
Входна мощност 240 W
Екплоатационен живот в часове 30000 h 10,5 W
30000 h 52,5 W
Максимална консумация на енергия във W 7,5 W USB тип А 5 V 1.5 A
15 W USB тип C 5 V 3 A
27 W USB тип C 19 V 3 A
36 W USB тип C 12 V 3 A
45 W USB тип C 15 V 3 A
45 W USB тип C 20 V 2.25 A
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел
PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Тип защита Защита от претоварване и късо
Overvoltage protection on output
Temperature rise protection
Номер на клеморед 2 винтови клеми
Капацитет на накрайници 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² за твърд кабел/и
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² за гъвкав кабел/и
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² за Неподвижен кабел/и
Дължина на оголване на проводника 8 mm
Съвместимост на продуктите #N/A Mac iOS
#N/A Android
#N/A Windows
Височина 71 mm
Широчина 71 mm
Дълбочина 37 mm
Дълбочина на свързване 32 mm
Нето тегло на продукта 0,13 kg
Целеви канал Професионален
Do it yourself
Производителност 6,25 %
Околна среда
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Температура на околната среда за съхранениe -5…50 C
Стандарти ETSI EN 301 489-4
Продуктови сертификати EAC
Клас на електроизолация Клас II
IK степен на защита IK04
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,100 cm
Package 1 Width 8,300 cm
Package 1 Length 13,300 cm
Package 1 Weight 158,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 19,800 cm
Package 2 Width 30,200 cm
Package 2 Length 40,700 cm
Package 2 Weight 6,082 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 37