|
|
|
SDD114441C
плоча KRONE cat5e 6 UTP, антрацит
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Приложение на устройството
|
Монтиране
|
Function
|
Преден панел
|
Delivery form
|
Cover plate with fixing frame
|
Предназначение на продуктите
|
Конектори RJ45
|
Брой контактни излази
|
2
|
Съвместимост на продуктите
|
#N/A Кат. 5e UTP
#N/A Кат. 6 UTP
|
Цветови нюанс
|
Антрацит (RAL 7021)
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Допълнителни устройства
Повърхностна обработка
|
Боядисан
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Винтове
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
23 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,033 kg
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
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
771,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,899 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|