|
|
|
SDD114901
единична конзола, 1 модул, антрацит
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Surface box
|
Брой модули
|
Единична
|
Приложение на устройството
|
Монтиране
|
Код цвят
|
RAL 7021
|
Цвят
|
Антрацит
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Повърхност
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Покритие
|
Боядисан
|
Височина
|
84 mm
|
Широчина
|
83 mm
|
Дълбочина
|
43 mm
|
Depth of visual part
|
43 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,055 kg
|
Целеви канал
|
Професионален
|
Цветови нюанс
|
Антрацит
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
30,000 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
848,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,827 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|