Schneider-Electric
 
SDD114904 картинка- scope
SDD114904
Декоративен капак, антрацит
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Sedna
Function Капаче
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоари за монтаж на устройство
Тип аксесоари / отделни части Затварящ елемент
Предназначение на продуктите Капак
Delivery form Carrying frame with central plate
Цветови нюанс Антрацит (RAL 7021)
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Вграден
Повърхностна обработка Боядисан
Покритие Матиран
Начин на монтаж С винтове и щипки, диапазон на захващане на крачетата: 53…72 mm
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
Дълбочина 43 mm
Материал Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Depth of visual part 31 mm
Нето тегло на продукта 0,038 kg
IK степен на защита IK02
Околна среда
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 65,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,795 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране