|
|
|
SDD180104
Ключ за ролетни щори 10AX, бреза
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация I 31, 2025
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Ключ
|
Function
|
Щора
|
Приложение на устройството
|
Задвижващ механизъм на щората
|
Брой капаци
|
2
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Маркировка
|
ГОРЕ-ДОЛУ
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Цветови нюанс
|
Wood birch
|
Допълнителни устройства
Тип ключалка
|
Електрически
|
Ниво на мощност
|
2300 W
|
Номинален ток
|
10 AX при 250 V AC
|
Terminal capacity
|
2 кабел/и1,5…2,5 mm²
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
Decorative coating
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52…67 mm
Винтове
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
24 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,058 kg
|
Целеви канал
|
Професионален
Do it yourself
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
67,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
758,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,753 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|