Schneider-Electric
 
SDD180121E картинка- scope
SDD180121E
Ключ карта 8A, бреза
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Sedna
Function Ключ карта
Приложение на устройството Key-card switch
Delivery form Механизъм с фиксираща рамка
Допълнителни устройства
Function Hotel card switch
Ниво на мощност 1470 W
Номинален ток 8 A при 250 V AC
Kind of terminals Винтова клема
Terminal capacity 2 кабел/и2,5 mm²
Wire structure Гъвкав
Твърд
Захват на проводника 8 mm
Material of visible parts Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие Film coated
Начин на монтаж С винт
Височина 71 mm
Широчина 71 mm
Дълбочина 42 mm
Нето тегло на продукта 0,079 kg
Околна среда
IP степен на защита IP20
Conformity mark CE
EAC
Продуктови сертификати CE
EAC
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 160,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2235,0 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 83,52 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране