Schneider-Electric
 
SDD180501 картинка- scope
SDD180501
LED ротационен димер Sedna, 3-370W, бреза
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Гама на продукта Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент Димер
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Приложение на устройството Контрол на светлината
Цветови нюанс Wood birch
Kind of terminals Винтова клема
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Вграден
Тип димер Trailing edge
LED
Контролен димер Ротативен пуш тип
Превключвателни възможности Девиаторен ключ
Тип товар LED лампа: 0...200 W
12 V AC halogen lamp with standard electronic transformer: 3...370 W
230 V AC лампа с нажежаема жичка: 3...370 W
#N/A: 3...370 W
Rated voltage 230 V AC
Тип защита Short-circuit and overload protection with automatic reset
Цветови нюанс Wood birch
Материал Поликарбонат
#N/A
Покритие Матиран
Wire structure Твърд
Твърд
Здраво залепен
Начин на монтаж Винтове или щипки
Височина 71 mm
Широчина 71 mm
Дълбочина 46 mm
Depth of visual part 29 mm
Нето тегло на продукта 0,111 kg
Сечение на кабел 1,5…2,5 mm²
Околна среда
Продуктови сертификати CE
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 143,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,163 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.