|
|
|
SDD180504
Датчик за движение, Sedna, 160°, 10A, бреза
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 15, 2024
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Детектор за движение
|
Приложение на устройството
|
Контрол на светлината
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка
|
Тип сензор
|
PIR
|
Цветови нюанс
|
Wood birch
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Номинален ток
|
10 A при 230 V AC 50 Hz
|
Налична функция
|
Automatic with manual override
|
Регулиране на светлината
|
5…1000 lux
|
Времезакъснение
|
2 s...20 min
|
Хоризонтален ъгъл на откриване
|
160 °
|
Свързване - клеморед
|
Винтова клема
|
Тип управление
|
Ръчно управление
Дистанционно управление чрез допълнителен бутон
Сензор за движение
Автоматичен
|
Terminal capacity
|
1 кабел/и2,5 mm²
|
Wire structure
|
Твърд
Гъвкав
|
Захват на проводника
|
8 mm
|
Тип товар
|
Лампа с нажежаема жичка - 2200 W - 230 V AC
Халогенна лампа - 2000 W - 230 V AC
LED лампа - 0...130 W - 230 V AC
Двигател (монофазен) - 1000 VA - 230 V AC
LV халогенни лампи - 1050 VA - 12 V AC
LV халогенни лампи - 500 VA - 12 V AC
Компактна флуоресцентна лампа - 200 W - 230 V AC
|
Начин на монтаж
|
Винтове
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Покритие
|
Film coated
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
48 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,092 kg
|
Околна среда
Conformity mark
|
CE
EAC
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-10…50 C
|
Температура на околния въздух при работа
|
5…35 C
|
Продуктови сертификати
|
CE
EAC
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
165,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,379 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
576
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
114,064 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|