|
|
|
SDD180904
Декоративен капак, бреза
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация I 31, 2025
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
Капаче
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Аксесоари за монтаж на устройство
|
Тип аксесоари / отделни части
|
Затварящ елемент
|
Предназначение на продуктите
|
Капак
|
Delivery form
|
Carrying frame with central plate
|
Цветови нюанс
|
Wood birch
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Повърхностна обработка
|
Decorative coating
|
Покритие
|
Матиран
|
Начин на монтаж
|
С винтове и щипки, диапазон на захващане на крачетата: 53…72 mm
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
43 mm
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,038 kg
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
63,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,749 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
39,984 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|