|
|
|
SDD181121E
Ключ карта 8A, венге
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
Ключ карта
|
Приложение на устройството
|
Безопасност
|
Delivery form
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Допълнителни устройства
Installation
|
Вграден
|
Ниво на мощност
|
2300 W
|
Номинален ток
|
10A/10AX при 250 V AC
|
Цветови нюанс
|
Wood wenge
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Terminal capacity
|
2 кабел/и2,5 mm²
|
Wire structure
|
Гъвкав
Твърд
|
Захват на проводника
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Покритие
|
Матиран
|
Начин на монтаж
|
С винт
|
Височина
|
71 mm
|
Широчина
|
71 mm
|
Дълбочина
|
42 mm
|
Depth of visual part
|
18 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,064 kg
|
Номинален ток
|
8 A
|
Тип технология
|
Електромеханичен
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
EAC
|
Продуктови сертификати
|
CE
EAC
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
160,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2235,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
83,52 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
REACh не е включен в SVHC
|
Да
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
|
|