|
|
|
SDD181471
TV розетка 4db, Sedna, венге
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация I 31, 2025
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Function
|
TV розетка
|
Приложение на устройството
|
Поддръжка на мултимедийни устройства
|
Delivery form
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Тип TV излаз
|
TV розетка последна серия
|
Цветови нюанс
|
Wood wenge
|
Допълнителни устройства
TV connector type
|
1 Мъжки IEC 9.52 мм
|
Брой изходи
|
1
|
Чрез загуба ABS-UV стабилизиран
|
4 dB
|
Затихване
|
4 dB за TV за 5…2200 MHz
|
Свързване - клеморед
|
Винтови клеми
|
Цветови нюанс
|
Wood wenge
|
Material of visible parts
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Kind of terminals
|
Матиран
|
Повърхностна обработка
|
Decorative coating
|
Installation
|
Вграден
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…80 mm
Винтове
|
Височина
|
73 mm
|
Дълбочина на свързване
|
22,5 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
35 mm
|
Depth of visual part
|
14,6 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,07722 kg
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
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
84,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
969,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,172 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|