Schneider-Electric
 
SDD181478S картинка- scope
SDD181478S
TV/SAT междинен изход 10db, Sedna, венге
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Function TV/SAT ???????
Приложение на устройството ????????? ?? ???????????? ??????????
Delivery form ????????? ? ????????? ?????
Тип TV излаз Intermediate socket (passage)
Цветови нюанс Wood wenge
Допълнителни устройства
TV connector type 1 Мъжки IEC 9.52 мм
SAT connector type 1 женски IEC 9.52mm
Брой изходи 2
Чрез загуба ABS-UV стабилизиран 10 dB
Затихване 10 dB за TV за 47…2200 MHz
3 dB за SAT за 950…2400 MHz
Свързване - клеморед ??????? ?????
Цветови нюанс Wood wenge
Material of visible parts ?????????????? ABS-UV ????????????
Kind of terminals ???????
Повърхностна обработка Decorative coating
Installation ???????
Начин на монтаж Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 55…70 mm
???????
Височина 73 mm
Широчина 73 mm
????????? 34 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Нето тегло на продукта 0,10294 kg
Целеви канал Професионален
Дълбочина на свързване 22,5 mm
IK степен на защита IK02
Околна среда
Conformity mark CE
IP степен на защита IP20
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 99,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 1,121 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,497 kg
??????????? ?? ????????
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук