|
|
|
SDD181502
LED ротационен димер Sedna, RC/RL 5-200W, венге
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация I 31, 2025
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Sedna Design & Elements
|
Тип продукт или компонент
|
Димер
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
|
Приложение на устройството
|
Контрол на светлината
|
Цветови нюанс
|
Wood wenge
|
Kind of terminals
|
Винтова клема
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Тип димер
|
Въртящ се димер
|
Контролен димер
|
Ротативен пуш тип
|
Тип товар
|
Халогенна лампа: 5...150 W
LV халогенни лампи: 5...150 VA
Лампа с нажежаема жичка: 5...200 W
LED лампа: 5...100 W
LV халогенни лампи: 14...150 VA
LED лампа: 7...100 VA
LED лампа: 5...100 VA
LED лампа: 7...20 VA
LED лампа: 5...20 VA
|
Rated voltage
|
230 V AC
12 V AC
|
Тип защита
|
Защита от прегряване
Автоматична защита от пренапрежение
Защита от късо съединение
|
Цветови нюанс
|
Wood wenge
|
Материал
|
Поликарбонат
|
Покритие
|
Матиран
|
Тип управление
|
Локален контрол
Дистанционно управление
|
Wire structure
|
Твърд
Твърд
Здраво залепен
|
Начин на монтаж
|
Чрез винтове
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
55 mm
|
Depth of visual part
|
27 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,093 kg
|
Пазарен сегмент
|
Малки сгради
Жилищни сгради
|
Околна среда
Стандарти
|
EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
|
Conformity mark
|
CE
EAC
|
Продуктови сертификати
|
CE
EAC
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Температура на околния въздух при работа
|
5…35 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-10…50 °C
|
Директиви
|
2014/35/ЕС - директива за ниско напрежение
2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
157,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,118 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
79,776 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
WEEE
|
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|