Schneider-Electric
 
SDD213013 картинка- scope
SDD213013
Контакт френски стандарт с капак, алуминий
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Range name Sedna Design & Elements
Обхват Sedna
Function Контактен излаз
Монтиране на устройство Вграден
Delivery form Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Тип опаковка Flow-pack
Конфигурация на полюсите на излаза 2P + E с капаци
Описание на полюсите на излаза Заземителен щифт
Стандартно отклонение на изхода Европейски
Номинален ток 16 A при 250 V AC
Цветови нюанс Алуминий (RAL 7047)
Количество в комплект 1 елемент
Допълнителна информация за контакт Lid
Цветови нюанс Алуминий
Допълнителни устройства
Захват на проводника 13 mm
Материал PC (поликарбонат)
Широчина 73 mm
Дълбочина 50 mm
Нето тегло на продукта 0,079 kg
Depth of visual part 29 mm
Начин на монтаж Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52…69 mm
Височина 73 mm
Покритие Матиран
Wire structure Твърд или гъвкав
Неподвижен
Terminal capacity 2 кабел/и1,5…2,5 mm²
Kind of terminals Винтови клеми
Ниво на мощност 3680 W
Брой контактни излази 1
Номинален ток 16 A
IK степен на защита IK02
Повърхностна обработка Боядисан
Тип на мрежата AC
Околна среда
IP степен на защита IP44
Продуктови сертификати NF
EAC
Conformity mark CE
Стандарти IEC 60884-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 89,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 968,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 12,265 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране