|
|
|
SDD214132
Еднополюсен бутон 10A символ Лампа, антрацит
|
|
|
Основни
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Бутон
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка
|
Приложение на устройството
|
Push-button
|
Брой капаци
|
0
|
Превключвателни възможности
|
1-посочен
|
Номинален ток
|
10 A
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V
|
Тип на мрежата
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50 Hz
|
Цветови нюанс
|
Антрацит (RAL 7021)
|
Допълнителни устройства
Тип технология
|
Електромеханичен
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Задвижващо устройство
|
Пуш бутон
|
Покритие
|
Матиран
|
Маркировка
|
Символ осветление
IP44
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Kind of terminals
|
Безвинтови клеми
|
Повърхностна обработка
|
Боядисан
|
Ниво на мощност
|
2300 W
|
Сечение на кабела
|
1,5…2,5 mm²
|
Wire structure
|
Твърд
Неподвижен
Гъвкав
|
Захват на проводника
|
13 mm
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Начин на монтаж
|
Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46…60 mm
Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
|
Височина
|
73 mm
|
Широчина
|
73 mm
|
Дълбочина
|
38 mm
|
Depth of visual part
|
24 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,064 kg
|
Целеви канал
|
Професионален
Do it yourself
|
Околна среда
IP степен на защита
|
IP44
|
Conformity mark
|
CE
|
Продуктови сертификати
|
EAC
|
Стандарти
|
IEC 60669-1
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
71,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
798,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,217 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|