|
|
|
SDD312801
Единична декоративна рамка, крема
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Декоративна рамка
|
Цветови нюанс
|
Бежов (RAL 1013)
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Брой модули
|
Единична
|
Посока на монтаж
|
Хоризонтално/вертикално
|
Покритие
|
Гланциран
|
Устройство за окабеляване
|
Открит монтаж
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
85 mm
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Дълбочина
|
10 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,010 kg
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Продуктови сертификати
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
13,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
454,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,092 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|