|
|
|
SDD371805
декоративна рамка, петорна, драскан бронз
|
|
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация I 31, 2025
|
|
|
Основни
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Обхват
|
Sedna
|
Тип продукт или компонент
|
Декоративна рамка
|
Цветови нюанс
|
Brushed gold
|
Материал
|
Термопластичен ABS-UV стабилизиран
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Брой модули
|
Петорна
|
Посока на монтаж
|
Хоризонтално/вертикално
|
Покритие
|
Гланциран
|
Устройство за окабеляване
|
Открит монтаж
|
Височина
|
370 mm
|
Широчина
|
85 mm
|
Повърхностна обработка
|
Decorative coating
|
Дълбочина
|
10 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,080 kg
|
IK степен на защита
|
IK02
|
Продуктови сертификати
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
37 cm
|
Package 1 Weight
|
80 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,641 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
2160
|
Package 3 Height
|
115 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
218,2 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|