|
|
|
170XTS00100
Modicon Momentum - bloco terminal - parafuso
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Designação de acessórios/peças separadas
|
Bloco terminal de parafusos
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Bloco terminal
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de conexão
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Base de E/S digital
Base de E/S analógica
|
Compatibilidade da linha
|
Plataforma de automação Modicon Quantum
Plataforma de automação Modicon Momentum
|
Complementar
Conexões - terminais
|
Conexão por parafuso
|
Capacidade de conexão de fixação
|
1 x 2,5...2 x 1,5 mm²
|
Composição do kit
|
3 conectores em uma linha
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
103,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,928 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|