Schneider-Electric Therbas
 
50439 Imagem Schneider electric
50439
TOROIDE CIRCULAR IA81
Schneider Electric
Características
Principal
Gama Vigirex
Nome abreviado do dispositivo IA80
Tipo de produto ou componente Fuga à terra sensor de corrente
Aplicativo do dispositivo Monitoramento e controle de equipamentos
Compatibilidade de gama Vigirex RH plug-in relé
[Ie] corrente nominal de operação 160 A
Complementar
Current sensor type Toróide fechado de tipo A
Tipo de rede CA
CC
Frequência da rede 45 ... 440 Hz
[Ui] tensão de isolamento nominal 1000 V
Relação de transformação 1/1000
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível 100 kA of 0.5 s
Corrente com resistência a curto-circuitos residual 85 kA / 0.5 s para IEC 60947-2
Categoria de sobretensão IV
[Uimp] tensão suportável de impulso atmosférico 12 kV
Modo de montagem Fixo (cabos)
Fixo (placa posterior simples)
Fixo (de chapa perfilada)
Fixo (placa posterior com ranhuras)
De encaixe (calha DIN)
Valor calórico 3,19 MJ
Conexões - terminais Conexão a parafuso 0,22 mm²
Diâmetro Interno: 80 mm
Diâmetro externo do cabo 40 mm: 95 mm² (Máximo)
Peso do produto 0,42 kg
Altura 122 mm
Largura 150 mm
Profundidade 44 mm
Meio ambiente
Grau de proteção IP Conectores: IP20
IP30
Característica ambiental Exposição ao calor úmido fora de serviço (25...55 °C, RH 95%: 28 ciclos para IEC 60068-2-30
Nevoeiro salino: Kb/2 para IEC 60068-2-52
Exposição ao calor úmido em serviço: categoria C2: 48 horas para IEC 60068-2-56
Graus de poluição Nível 3 para IEC 60664-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -35…70 °C
Temperatura ambiente do ar para armazenamento -55…85 °C
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 332 g
Pacote 1 Altura 5,4 cm
Pacote 1 largura 13,2 cm
Pacote 1 Comprimento 16,4 cm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 40
Peso do pacote 2 14,046 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses