Schneider-Electric Therbas
 
9001K35H2 Imagem Schneider electric
9001K35H2
Manipulador Ø30mm metálico, 5 posições com retorno por mola, 2NAF
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Manipulador
Nome abreviado do dispositivo 9.001K
Quantidade indivisível de venda 1
Tipo de acionamento Ao centro Retorno por mola
Característica do acionamento Eixo de funcionamento de 80 mm de comprimento
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Peso líquido 0,372 kg
Posição de operação Qualquer posição
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Octogonal
Tipo e composição dos contatos 2 F/A
Ruptura positiva Sem
Conexões - terminais Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
Torque de aperto 0,8 N.m conforme IEC 60947-1
Formato da cabeça do parafuso Com slots cruzados
Material de contatos Contatos de liga de prata
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos 10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 10 A
[Ui] tensão nominal de isolação 250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 2,5 kV IEC 60947-1
[Ie] corrente nominal de operação 3 A a 240 V, CA-15, A600-Q600 conforme NEMA
0,55 A a 125 V, CC-13, A600-Q600 conforme NEMA
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito 12 kA a 600 V CA-15, 7200 VA
15 kA a 480 V CA-15, 7200 VA
30 kA a 240 V CA-15, 7200 VA
60 kA a 120 V CA-15, 7200 VA
Capacidade de corte nominal 3 kA a 240 V CA-15, 720 VA
6 kA a 120 V CA-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V CA-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V CA-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
Apresentação do dispositivo Produto completo
Informações de direção do acionamento 4 sentidos
Tipo de acionamento Retorno por mola
Tamanho 30 mm
Retorno Ao centro
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Categoria de sobretensão II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Normas JIS C 852
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certificações do produto NEMA
UL 508
Resistência à vibração 7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 5,8 cm
Package 1 Weight 304,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,657 kg
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses