Schneider-Electric Therbas
 
9001K3L35LYYH13 Imagem Schneider electric
9001K3L35LYYH13
BOTAO 30MM METALICO LUMINOSO G.ALTA LED ALTO BRILHO 24V 1NA
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Botão luminoso
Nome abreviado do dispositivo K
Tipo de acionamento Retorno por mola
Característica do acionamento Amarelo Faceado
Informações adicionais do acionamento Proteção metálica expandida
Complementar
Material do aro Metal cromado
Diâmetro de montagem 30 mm
Fonte de luz LED
Base da lâmpada BA 9s
Alimentação do bloco luminoso Direto
Tensão nominal de alimentação [Us] 24...28 V CA/CC
Tipo e composição dos contatos 1 F/A
Conexões - terminais Terminais de parafuso
Posição de operação Qualquer posição
[Ie] corrente nominal de operação 10 A, CA-15
10 A, CC-13
Operação dos contatos Padrão
Apresentação do dispositivo Produto completo
Meio ambiente
Certificações do produto NEMA
CSA LR 25490 classe 3211 03
UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
CE
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Informações de Isenção RoHS
print Sim
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses