|
|
|
9001KP35LWW9
Sinalizador Ø30mm metálico, LED de alto brilho, branco, 24VCA/CC
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Sinalizador
|
Nome abreviado do dispositivo
|
9.001K
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de lente
|
Abobadado Plástico
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Branco
|
Fonte de luz
|
Branco LED
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Direto 24...28 V CA/CC
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Com slots cruzados
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Com slots cruzados
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 2) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
|
Fonte de luz
|
LED
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
Largura total CAD
|
54 mm
|
Altura total CAD
|
70 mm
|
Profundidade total CAD
|
42 mm
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24...28 V CA/CC
|
Peso líquido
|
0,134 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Tipo de lente
|
Abobadado
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24...28 V
|
Cor da fonte de luz
|
Branco
|
Material da lente
|
Policarbonato
|
Tamanho
|
30 mm
|
Meio ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
NEMA
UL 508
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,400 cm
|
Package 1 Weight
|
145,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,497 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|