Schneider-Electric Therbas
 
9001KP35LYY9 Imagem Schneider electric
9001KP35LYY9
Sinalizador Ø30mm metálico, LED de alto brilho, amarelo, 24VCA/CC
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Sinalizador
Nome abreviado do dispositivo 9.001K
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Redondo
Tipo de lente Abobadado Plástico
Cor da pastilha ou da lente Amarelo
Fonte de luz Amarelo LED
Base da lâmpada BA 9s
Alimentação do bloco luminoso Direto 24...28 V CA/CC
Conexões - terminais Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
Torque de aperto 0,8 N.m conforme IEC 60947-1
Formato da cabeça do parafuso Com slots cruzados
Posição de operação Qualquer posição
[Ui] tensão nominal de isolação 250 V (graus de poluição 2) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 2,5 kV IEC 60947-1
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos 10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
Fonte de luz LED
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 10 A
Largura total CAD 54 mm
Altura total CAD 70 mm
Profundidade total CAD 42 mm
Tensão nominal de alimentação [Us] 24...28 V CA/CC
Peso líquido 0,134 kg
Apresentação do dispositivo Produto completo
Tipo de lente Abobadado
Tensão nominal de alimentação [Us] 24...28 V
Cor da fonte de luz Amarelo
Material da lente Policarbonato
Tamanho 30 mm
Meio ambiente
Normas CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificações do produto UL 508
NEMA
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Resistência à vibração 7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,903 cm
Package 1 Width 5,08 cm
Package 1 Length 32,774 cm
Package 1 Weight 226,796 g
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses