Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de lente
|
Abobadado Plástico
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Verde
|
Fonte de luz
|
Incandescente
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Via transformador integral 220...240 V CA 50/60 Hz 6 V)
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Com slots cruzados
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Com slots cruzados
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 2) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
|
Fonte de luz
|
Lâmpada incandescente
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
Largura total CAD
|
54 mm
|
Altura total CAD
|
70 mm
|
Profundidade total CAD
|
42 mm
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
220...240 V CA
|
Peso líquido
|
0,21 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Tipo de lente
|
Abobadado
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
220...240 V
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Via transformador integral
|
Frequência de alimentação
|
50..60 Hz
|
Material da lente
|
Policarbonato
|
Tamanho
|
30 mm
|