|
|
|
9001KR1RH5
Botão Ø30mm metálico, retorno por mola, vermelho, NA
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão não luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
K
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Característica do acionamento
|
Vermelho Faceado
|
Informações adicionais do acionamento
|
Metal guard
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Fonte de luz
|
Sem
|
Fonte de luz
|
Sem
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Sem abastecimento
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
10 A, CA-15
10 A, CC-13
|
Operação dos contatos
|
Padrão
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Vermelho
|
Característica do acionamento
|
Faceado
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Tamanho
|
30 mm
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
NEMA
CSA LR 25490 classe 3211 03
CE
UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,588 cm
|
Package 1 Width
|
4,572 cm
|
Package 1 Length
|
9,398 cm
|
Package 1 Weight
|
127,006 g
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|