Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Octogonal
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 F/A
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Com slots cruzados
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Posição de operação
|
Qualquer posição
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A600-Q600 conforme NEMA
0,55 A a 125 V, CC-13, A600-Q600 conforme NEMA
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
Material de contatos
|
Contatos de liga de prata
|
Operação dos contatos
|
Padrão
|
Ruptura positiva
|
Sem
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito
|
12 kA a 600 V CA-15, 7200 VA
15 kA a 480 V CA-15, 7200 VA
30 kA a 240 V CA-15, 7200 VA
60 kA a 120 V CA-15, 7200 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
|
Capacidade de corte nominal
|
3 kA a 240 V CA-15, 720 VA
6 kA a 120 V CA-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V CA-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V CA-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Largura total CAD
|
48 mm
|
Altura total CAD
|
45 mm
|
Profundidade total CAD
|
56 mm
|
Peso líquido
|
0,121 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Escolha 7 cores
|
Característica do acionamento
|
Faceado
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Tamanho
|
30 mm
|