Schneider-Electric Therbas
 
9001KR1UH6 Imagem Schneider electric
9001KR1UH6
BOTAO 30MM METALICO A IMPULSAO 1NF MULTICORES
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo K
Tipo de acionamento Retorno por mola
Característica do acionamento Laranja Saliente
Preto Saliente
Vermelho Saliente
Verde Saliente
Amarelo Saliente
Azul Saliente
Escolha 7 cores Faceado
Informações adicionais do acionamento Metal guard
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Fonte de luz Sem
Fonte de luz Sem
Alimentação do bloco luminoso Sem abastecimento
Tipo e composição dos contatos 1 NF
Conexões - terminais Terminais de parafuso
Posição de operação Qualquer posição
[Ie] corrente nominal de operação 10 A, CA-15
10 A, CC-13
Operação dos contatos Padrão
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Escolha 7 cores
Característica do acionamento Faceado
Tipo de acionamento Retorno por mola
Tamanho 30 mm
Meio ambiente
Certificações do produto CSA LR 25490 classe 3211 03
UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
CE
NEMA
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,826 cm
Package 1 Width 5,588 cm
Package 1 Length 9,144 cm
Package 1 Weight 131,542 g
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses