Schneider-Electric Therbas
 
9001KR25GH13 Imagem Schneider electric
9001KR25GH13
Botão Ø30mm metálico, cogumelo Ø57mm, verde, NA+NF
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo K
Tipo de acionamento Retorno por mola
Característica do acionamento Verde cogumelo de Ø 57 mm
Informações adicionais do acionamento Screw-on plastic with set screw
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Fonte de luz Sem
Fonte de luz Sem
Alimentação do bloco luminoso Sem abastecimento
Tipo e composição dos contatos 1 F/A
Conexões - terminais Terminais de parafuso
Posição de operação Qualquer posição
[Ie] corrente nominal de operação 10 A, CA-15
10 A, CC-13
Operação dos contatos Padrão
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Verde
Característica do acionamento Cogumelo de Ø 57 mm
Tipo de acionamento Retorno por mola
Tamanho 30 mm
Meio ambiente
Certificações do produto CE
CSA LR 25490 classe 3211 03
UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
NEMA
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,032 cm
Package 1 Width 11,43 cm
Package 1 Length 73,742 cm
Package 1 Weight 167,829 g
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses