Schneider-Electric Therbas
 
9001KR3RH6 Imagem Schneider electric
9001KR3RH6
BOTAO 30MM METALICO SALIENTE 1NF VERMELHO
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo 9.001K
Tipo de acionamento Retorno por mola
Característica do acionamento Vermelho Saliente, Sem gravação
Informações adicionais do acionamento Sem guarda
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Octogonal
Tipo e composição dos contatos 1 NF
Conexões - terminais Terminais de parafuso 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
Torque de aperto 0,8 N.m conforme IEC 60947-1
Formato da cabeça do parafuso Com slots cruzados
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Posição de operação Qualquer posição
[Ie] corrente nominal de operação 3 A a 240 V, CA-15, A600-Q600 conforme NEMA
0,55 A a 125 V, CC-13, A600-Q600 conforme NEMA
[Ui] tensão nominal de isolação 250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 2,5 kV IEC 60947-1
Material de contatos Contatos de liga de prata
Operação dos contatos Padrão
Ruptura positiva Com conforme IEC 60947-5-2
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos 10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 10 A
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito 12 kA a 600 V CA-15, 7200 VA
15 kA a 480 V CA-15, 7200 VA
30 kA a 240 V CA-15, 7200 VA
60 kA a 120 V CA-15, 7200 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
Capacidade de corte nominal 3 kA a 240 V CA-15, 720 VA
6 kA a 120 V CA-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V CA-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V CA-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
Descrição dos terminais ISO nº 1 (21-22)NA
Largura total CAD 48 mm
Altura total CAD 45 mm
Profundidade total CAD 56 mm
Peso líquido 0,128 kg
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Vermelho
Característica do acionamento Saliente
Tipo de acionamento Retorno por mola
Tamanho 30 mm
Meio ambiente
Normas UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
Certificações do produto NEMA
UL 508
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Resistência à vibração 7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn conforme IEC 60068-2-27
Classe de proteção contra choques elétricos Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,588 cm
Package 1 Width 4,826 cm
Package 1 Length 9,398 cm
Package 1 Weight 117,934 g
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses