Schneider-Electric Therbas
 
9001KR9RH5 Imagem Schneider electric
9001KR9RH5
Botão Ø30mm metálico, cogumelo Ø41mm, empurrar-puxar, vermelho, NA
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo K
Tipo de acionamento Pressionar-puxar
Característica do acionamento Vermelho cogumelo de Ø 41 mm
Informações adicionais do acionamento Screw-on plastic
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Fonte de luz Sem
Fonte de luz Sem
Alimentação do bloco luminoso Sem abastecimento
Tipo e composição dos contatos 1 NA
Conexões - terminais Terminais de parafuso
Posição de operação Qualquer posição
[Ie] corrente nominal de operação 10 A, CA-15
10 A, CC-13
Operação dos contatos Padrão
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Vermelho
Característica do acionamento Cogumelo de Ø 41 mm
Tipo de acionamento Pressionar-puxar
Informações de posição do acionamento 2 posições
Tamanho 30 mm
Meio ambiente
Certificações do produto UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
CE
NEMA
CSA LR 25490 classe 3211 03
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,903 cm
Package 1 Width 5,08 cm
Package 1 Length 32,774 cm
Package 1 Weight 226,796 g
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses