Schneider-Electric Therbas
 
9001KR9RH6 Imagem Schneider electric
9001KR9RH6
Botão Ø30mm metálico, cogumelo Ø41mm, empurrar-puxar, vermelho, NF
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo 9.001K
Tipo de acionamento Pressionar-puxar
Característica do acionamento Vermelho cogumelo de Ø 41 mm, Sem gravação
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Largura total CAD 54 mm
Altura total CAD 103 mm
Profundidade total CAD 74 mm
Peso líquido 0,141 kg
Posição de operação Qualquer posição
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Redondo
Material do cabeçote Plástico
Informações adicionais do acionamento Screw-on plastic
Informações de posição do acionamento 2 posições
Tipo e composição dos contatos 1 NF
Ruptura positiva Com conforme IEC 60947-5-2
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Conexões - terminais Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
Torque de aperto 0,8 N.m conforme IEC 60947-1
Formato da cabeça do parafuso Com slots cruzados
Material de contatos Contatos de liga de prata
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos 10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 10 A
[Ui] tensão nominal de isolação 250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 2,5 kV IEC 60947-1
[Ie] corrente nominal de operação 3 A a 240 V, CA-15, A600-Q600 conforme NEMA
0,55 A a 125 V, CC-13, A600-Q600 conforme NEMA
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito 12 kA a 120 V CA-15, 7200 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
Capacidade de corte nominal 3 kA a 240 V CA-15, 720 VA
6 kA a 120 V CA-15, 720 VA
1,2 kA a 600 V CA-15, 720 VA
1,5 kA a 480 V CA-15, 720 VA
0,1 kA a 600 V CC-13
0,27 kA a 250 V CC-13
0,55 kA a 125 V CC-13
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Vermelho
Característica do acionamento Cogumelo de Ø 41 mm
Tipo de acionamento Pressionar-puxar
Tamanho 30 mm
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Categoria de sobretensão Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Padrões IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
Certificações do produto NEMA
UL 508
Resistência à vibração 7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 4,700 cm
Package 1 Length 9,200 cm
Package 1 Weight 141,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,258 kg
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses