Schneider-Electric Therbas
 
9001KS11BH7 Imagem Schneider electric
9001KS11BH7
Chave seletora Ø30mm metálica, manopla curta, 2 posições fixas, 2NA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Comutador
Nome abreviado do dispositivo K
Tipo de acionamento Mantida
Característica do acionamento Preto botão padrão
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Informações de posição do acionamento 2 posições
Tipo e composição dos contatos 2 NA
Conexões - terminais Conexões por parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Preto
Característica do acionamento Manopla curta
Tipo de acionamento Posições fixas
Tamanho 30 mm
Perfil de came 5
Meio ambiente
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificações do produto UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
CE
classe CSA LR24590 3211 03
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,903 cm
Package 1 Width 5,08 cm
Package 1 Length 32,774 cm
Package 1 Weight 226,796 g
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses