Schneider-Electric Therbas
 
9001KS11FB Imagem Schneider electric
9001KS11FB
Cabeçote para chave seletora Ø30mm metálico, manopla longa, 2 posições fixas
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente Cabeçote para comutador
Nome abreviado do dispositivo 9.001K
Tipo de acionamento Posições fixas
Característica do acionamento Preto Manopla longa
Complementar
Material do aro Metal
Diâmetro de montagem 30 mm
Peso líquido 0,172 kg
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Octogonal
Informações de posição do acionamento 2 posições
Tipo e composição dos contatos Sem bloco de contato
Durabilidade mecânica 500000 ciclos
Compatibilidade do produto 9001KA2 , montado lados 1 ou 2
Apresentação do dispositivo Componentes separados
Cor da pastilha ou da lente Preto
Característica do acionamento Manopla longa
Tipo de acionamento Posições fixas
Tamanho 30 mm
Perfil de came 5
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Categoria de sobretensão Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Normas CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C 4520
UL 508
Certificações do produto NEMA
UL 508
Resistência à vibração 7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 5,600 cm
Package 1 Length 9,300 cm
Package 1 Weight 126,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,198 kg
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses