|
|
|
9001KS11FBH13
Chave seletora Ø30mm metálica, manopla longa, 2 posições fixas, NA+NF
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Comutador
|
Nome abreviado do dispositivo
|
K
|
Tipo de acionamento
|
Posições fixas
|
Característica do acionamento
|
Preto Manopla longa
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Informações de posição do acionamento
|
2 posições
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 F/A
|
Conexões - terminais
|
Conexões por parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme IEC 60947-1
|
Compatibilidade do produto
|
9001KA1 , montado lado 2
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Cor da pastilha ou da lente
|
Preto
|
Característica do acionamento
|
Manopla longa
|
Tipo de acionamento
|
Posições fixas
|
Tamanho
|
30 mm
|
Perfil de came
|
5
|
Meio ambiente
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
|
Certificações do produto
|
UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
classe CSA LR24590 3211 03
CE
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,826 cm
|
Package 1 Width
|
5,588 cm
|
Package 1 Length
|
9,398 cm
|
Package 1 Weight
|
154,221 g
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|