|
|
|
9001KS11K1R
Cabeçote para chave seletora Ø30mm metálico, com chave, 2 posições fixas
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeçote para comutador com chave
|
Nome abreviado do dispositivo
|
9.001K
|
Tipo de acionamento
|
Posições fixas
|
Característica do acionamento
|
Comutador com chave
|
Complementar
Material do aro
|
Metal
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,207 kg
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Octogonal
|
Informações de posição do acionamento
|
2 posições
|
Tipo de bloqueio
|
Ronis
|
Número da chave
|
455
|
Posição de retirada da chave
|
Esquerda
|
Tipo e composição dos contatos
|
Sem bloco de contato
|
Durabilidade mecânica
|
500000 ciclos
|
Compatibilidade do produto
|
9001KA1 , montado lados 1 ou 2
9001KA2 , montado lados 1 ou 2
|
Apresentação do dispositivo
|
Componentes separados
|
Característica do acionamento
|
Comutador com chave
|
Tipo de acionamento
|
Posições fixas
|
Tamanho
|
30 mm
|
Perfil de came
|
5
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Normas
|
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
|
Certificações do produto
|
NEMA
UL 508
|
Resistência à vibração
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,400 cm
|
Package 1 Weight
|
188,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,198 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|