Schneider-Electric Therbas
 
9001KS402B Imagem Schneider electric
9001KS402B
Cabeçote para chave seletora Ø30mm metálico, manopla curta, 3 posições fixas
Schneider Electric
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Cabeçote para comutador
Nome abreviado do dispositivo K
Tipo de gabinete Poeira e óleo resistente invólucro a prova de intempéries para interior exterior
Diâmetro de montagem 30 mm
Linha de produto Harmony 9001K
Complementar
Material do aro Metal
Cap / operador ou cor da lente Preto
Tipo e composição dos contatos Sem bloco de contato
Informações de posição do acionamento 3 Posições
Característica do acionamento Manopla curta
Característica do acionamento 1 botão de pressão saliente
Tamanho 30 mm
Tipo de operador Mantida
Cor da pastilha ou da lente Preto
Tipo de acionamento Posições fixas
Tipo e composição dos contatos Sem bloco de contato
Meio ambiente
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificações do produto CE
UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
classe CSA LR24590 3211 03
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,355 cm
Package 1 Width 7,62 cm
Package 1 Length 49,161 cm
Package 1 Weight 122,47 g
Oferta sustentável
Número SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses