Schneider-Electric Therbas
 
9001KY1 Imagem Schneider electric
9001KY1
Botoeira metálica para furação Ø30mm, vazia, 1 furo, alumínio
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Tipo de produto ou componente Invólucro vazio
Nome abreviado do dispositivo 9.001K
Número de furos 1 furo
Entrada de cabo 1 entrada roscada para bucim de 3/4"
Complementar
Destino do produto Para unidades de controle e sinalização de Ø 30 mm
Material Alumínio prata
Peso líquido 1,17 kg
Meio ambiente
Tratamento de proteção TH
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Categoria de sobretensão II conforme IEC 61140
Grau de proteção NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 1,202 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 14,957 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 9
Garantia contratual
Garantia 18 meses