|
|
|
9001KY2
Botoeira metálica para furação Ø30mm, vazia, 2 furos, alumínio
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
Fim do Standard de serviços JUL 03, 2024
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony 9001SK
Harmony 9001K
|
Tipo de produto ou componente
|
Invólucro vazio
|
Nome abreviado do dispositivo
|
9.001K
|
Número de furos
|
2 recortes
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscada para bucim de 3/4"
|
Complementar
Destino do produto
|
Para unidades de controle e sinalização de Ø 30 mm
|
Material
|
Alumínio prata
|
Peso líquido
|
1,28 kg
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
II conforme IEC 61140
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,652 cm
|
Package 1 Width
|
10,16 cm
|
Package 1 Length
|
15,494 cm
|
Package 1 Weight
|
1,438 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
15,133 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
123,86 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
11
|
Garantia contratual
|
|