Schneider-Electric Therbas
 
9001SKS11BH13 Imagem Schneider electric
9001SKS11BH13
Chave seletora Ø30mm plástica, manopla curta, 2 posições fixas, NA+NF
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001SK
Tipo de produto ou componente Comutador
Nome abreviado do dispositivo 9001SK
Tipo de acionamento Posições fixas
Característica do acionamento Preto botão padrão
Complementar
Material do aro Plástico
Diâmetro de montagem 30 mm
Informações de posição do acionamento 2 posições
Tipo e composição dos contatos 1 F/A
Compatibilidade do produto 9001KA1 , montado lados 1 ou 2
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Preto
Característica do acionamento Manopla curta
Tipo de acionamento Posições fixas
Tamanho 30 mm
Perfil de came 5
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4 / 4X / 6/12/13
Certificações do produto UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
CE
classe CSA LR24590 3211 03
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 85,0 g
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses