Schneider-Electric Therbas
 
9001SKS11FBH13 Imagem Schneider electric
9001SKS11FBH13
COMUTADOR 30MM PLASTICO MANOPLA LONGA 2 POS FIXAS 1NA 1NF
Características
Principal
Linha de produto Harmony 9001SK
Tipo de produto ou componente Comutador
Nome abreviado do dispositivo 9001SK
Tipo de acionamento Posições fixas
Característica do acionamento Preto Manopla longa
Complementar
Material do aro Plástico
Diâmetro de montagem 30 mm
Informações de posição do acionamento 2 posições
Tipo e composição dos contatos 1 F/A
Compatibilidade do produto 9001KA1 , montado lados 1 ou 2
Apresentação do dispositivo Produto completo
Cor da pastilha ou da lente Preto
Característica do acionamento Manopla longa
Tipo de acionamento Posições fixas
Tamanho 30 mm
Perfil de came 5
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA NEMA 1/2/3 / 3R / 4 / 4X / 6/12/13
Certificações do produto UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
classe CSA LR24590 3211 03
CE
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,903 cm
Package 1 Width 5,08 cm
Package 1 Length 32,774 cm
Package 1 Weight 90,719 g
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses