Schneider-Electric Therbas
 
A9F73106 Imagem Schneider electric
A9F73106
DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 6A 230V
Schneider Electric
Características
Principal
Aplicação do dispositivo Distribuição
Linha Acti 9
Nome do produto Acti9 iC60
Tipo de produto ou componente Disjuntor modular
Nome abreviado do dispositivo IC60N
Descrição de polos 1P
Número de polos protegidos 1
[In] corrente nominal 6 A
Tipo de rede CA
CC
Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético
Curva de Tempo-Corrente B
Capacidade de corte 6000 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz para NBR IEC NM 60898-1
10 kA Icu a 60...72 V CC para EN/IEC 60947-2
15 kA Icu a 12...60 V CC para EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
36 kA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
Categoria de uso Categoria A conforme EN 60947-2
Categoria A conforme IEC 60947-2
Adequação para isolamento Sim conforme EN 60898-1
Sim conforme EN 60947-2
Sim conforme IEC 60898-1
Sim conforme IEC 60947-2
Normas EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 4 x In +/- 20 %
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 27 kA 75 % para EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % para EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
27 kA 75 % para IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % para IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % para IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % para EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % para EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % para IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % para EN 60947-2 - 72 V CC
10 kA 100 % para IEC 60947-2 - 72 V CC
15 kA 100 % para EN 60947-2 - 12...60 V CC
15 kA 100 % para IEC 60947-2 - 12...60 V CC
Classe de limitação 3 para EN 60898-1
3 para IEC 60898-1
[Ui] tensão de isolamento nominal 500 V CA 50/60 Hz conforme EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV conforme EN 60947-2
6 kV conforme IEC 60947-2
Indicação de posição do contato Sim
Tipo de controle Alavanca articulada
Sinalização local Indicador de disparo
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado Superior ou inferior: sim
Desvios de 9 mm 2
Altura 85 mm
Largura 18 mm
Profundidade 78,5 mm
Peso do produto 0,215 kg
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 10000 ciclos
Conexões - terminais Terminal simples (superior ou inferior) 1…25 mm² rígido
Terminal simples (superior ou inferior) 1…16 mm² Flexível
Comprimento da decapagem do fio 14 mm para superior ou inferior conexão
Torque de aperto 2 N.m superior ou inferior
Proteção de fuga à terra Sem
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529
IP20 conforme EN 60529
Graus de poluição 3 conforme EN 60947-2
3 conforme IEC 60947-2
Categoria de sobretensão IV
Tropicalização 2 conforme IEC 60068-1
Umidade relativa 95 % a 55 °C
Altitude de funcionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente para funcionamento -35…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 108 g
Pacote 1 Altura 7 cm
Pacote 1 largura 2 cm
Pacote 1 Comprimento 9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 1,355 kg
Pacote 2 Altura 8 cm
Largura do pacote 2 10 cm
Comprimento do pacote 2 22,5 cm
Unidade de pacote tipo 3 S03
Número de unidades no pacote 3 132
Pacote 3 Peso 15,392 kg
Pacote 3 Altura 30 cm
Largura do pacote 3 30 cm
Pacote 3 Comprimento 40 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 meses