Schneider-Electric Therbas
 
A9F75120 Imagem Schneider electric
A9F75120
DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA D 20A 230V
Schneider Electric
Características
Principal
Aplicação do dispositivo Distribuição
Linha Acti 9
Nome do produto Acti 9 iC60
Tipo de produto ou componente Disjuntor modular
Nome abreviado do dispositivo IC60N
Descrição de polos 1P
Número de polos protegidos 1
[In] corrente nominal 20 A
Tipo de rede CC
CA
Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético
Curva de Tempo-Corrente D
Capacidade de corte 6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
10 kA Icu a 60...72 V CC para EN/IEC 60947-2
15 kA Icu a 12...60 V CC para EN/IEC 60947-2
10 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
20 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Categoria de uso Category A conforming to EN 60947-2
Category A conforming to IEC 60947-2
Adequação para isolamento Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Yes conforming to IEC 60947-2
Normas EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 12 x In +/- 20 %
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 27 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % para EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % para IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % para EN 60947-2 - 72 V CC
10 kA 100 % para IEC 60947-2 - 72 V CC
15 kA 100 % para EN 60947-2 - 12...60 V CC
15 kA 100 % para IEC 60947-2 - 12...60 V CC
[Ui] tensão de isolamento nominal 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV conforming to EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Indicação de posição do contato Sim
Tipo de controle Alavanca articulada
Sinalização local Indicador de disparo
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado Top or bottom: YES
Desvios de 9 mm 2
Altura 85 mm
Largura 18 mm
Profundidade 78,5 mm
Peso líquido 0,215 kg
Cor White
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 10000 cycles
Conexões - terminais Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
Single terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
Comprimento da decapagem do fio 14 mm for top or bottom connection
Torque de aperto 2 N.m top or bottom
Proteção de fuga à terra Sem
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Graus de poluição 3 conforming to EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2
Categoria de sobretensão IV
Tropicalização 2 conforming to IEC 60068-1
Umidade relativa 95 % at 55 °C
Altitude de funcionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente para funcionamento -35…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Packing Units
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 114 g
Pacote 1 Altura 7,3 cm
Pacote 1 largura 1,8 cm
Pacote 1 Comprimento 8,5 cm
Offer Sustainability
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 meses