Schneider-Electric Therbas
 
A9N18387 Imagem Schneider electric
A9N18387
DISJUNTOR C120N 3P CURVA D 80A 440V
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto C120
Linha Acti 9
Nome do produto C120
Tipo de produto ou componente Disjuntor modular
Nome abreviado do dispositivo C120N
Aplicação do dispositivo Distribuição
Descrição de polos 3P
Número de polos protegidos 3
[In] corrente nominal 80 A a 30 °C
Tipo de rede CA
Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético
Curva de Tempo-Corrente D
Capacidade de corte 10000 A Icn a 230..0,400 V CA 50/60 Hz para NBR IEC NM 60898-1
6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a <= 375 V CC para EN/IEC 60947-2
Adequação para isolamento Sim conforme IEC 60947-2
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal <= 375 V CC
380...415 V CA 50/60 Hz
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
230..0,400 V CA 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 10..0,14 x pol
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 7500 A 75 % para NBR IEC NM 60898-1 - 230..0,400 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % para EN/IEC 60947-2 - <= 375 V CC
Classe de limitação 3 para EN/IEC 60947-2
[Ui] tensão de isolamento nominal 500 V CA 50/60 Hz conforme EN/IEC 60947-2
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV conforme EN/IEC 60947-2
Indicação de posição do contato Sim
Tipo de controle Alavanca articulada
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Modo de montagem De encaixe
Suporte de montagem Trilho DIN de 35mm
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado Sim
Desvios de 9 mm 9
Altura 81 mm
Largura 81 mm
Profundidade 73 mm
Peso do produto 0,615 kg
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 5000 ciclos conforme IEC 60947-2
Conexões - terminais Terminais tipo túnel1…50 mm² rígido
Terminais tipo túnel1,5…35 mm² Flexível
Comprimento da decapagem do fio 15 mm
Torque de aperto 3,5 N.m
Proteção de fuga à terra Bloco separado
Meio ambiente
Normas EN/IEC 60947-2
NBR IEC NM 60898-1
Certificações do produto EAC
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529
Graus de poluição 3 conforme IEC 60947-2
Categoria de sobretensão IV
Tropicalização 2 conforme IEC 60068-1
Umidade relativa 95 % a 55 °C
Altitude de funcionamento 2000 m
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 581,25 g
Pacote 1 Altura 7,3 cm
Pacote 1 largura 8 cm
Pacote 1 Comprimento 8,7 cm
Unidade de pacote tipo 2 S03
Número de unidades no pacote 2 24
Peso do pacote 2 14,768 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 BB1
Número de unidades no pacote 3 4
Pacote 3 Peso 2,391 kg
Pacote 3 Altura 8,5 cm
Largura do pacote 3 9,5 cm
Pacote 3 Comprimento 33 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses