|
|
|
A9XPH357
Barramento pente Acti9 3P 57 Mód. 100A
|
|
|
Principal
Linha
|
Acti 9
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramento neutro/terra
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório de conexão
|
Lines description
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
57
|
Complementar
Número de vias
|
19 caminhos 3L
|
Configuração de polos para 1 via
|
1 x 3P
|
Passo de conexão
|
18 mm
|
Tipo de conector
|
Dente
|
Distância entre caminhos
|
54 mm
|
Sinalização
|
L1 L2 L3
|
Isolamento
|
Isolado
|
Apresentação do dispositivo
|
Cortável
|
Equipamentos fornecidos
|
Conjunto de 10 end piece
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
100 A a 40 °C
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
415 V CA
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
500 V CA conforme IEC 61439-2
|
Local de montagem
|
Top or bottom ligar terminais tipo túnel
Top or bottom ligar double terminal
|
Desvios de 9 mm
|
114
|
Altura
|
1000 mm
|
Cor
|
Branco (RAL 9003)
|
Compatibilidade da linha
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi9 C60
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Resistência a incêndios
|
960 °C ( 30 s ) conforme IEC 60695-2-1
|
Grau de poluição
|
3 conforme IEC 60947-7-1
|
Grau de proteção IP
|
IP20 with end-pieces and tooth covers
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
101,500 cm
|
Package 1 Weight
|
578,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
107,300 cm
|
Package 2 Length
|
9,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,090 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
178,968 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|