Tipo de bloco de terminais
|
Removível
|
Distribuição da polaridade
|
Contato de distribuição de polaridade comum por grupo de 4 canais
|
Modo de fixação
|
Por clips (Trilho DIN de 35mm)
Por parafusos (placa sólida com kit de fixação)
|
Maximum current per output common
|
12 A
|
Corrente por canal
|
2 A para extremidade do pré-atuador
|
Corrente de comutação mínima
|
1 mA a >= 5 V
|
Tensão de saída
|
2,4 V a 20 °C (extremidade PLC)
|
Tensão limiar de disparo
|
19,2 V a 40 °C
|
Corrente de saída
|
0,5 mA a 20 °C
|
Dissipação de alimentação por canal em W
|
0,22 W (extremidade PLC)
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA para extremidade do pré-atuador
|
Tensão de comutação máxima
|
250 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-5-1
30 V CC conforme IEC 60947-5-1
|
Número de canal por comum
|
4
|
Durabilidade elétrica
|
500000 ciclos , corrente máxima de comutação: 200 mA a 24 V CC-13 10 ms (extremidade do pré-atuador)
500000 ciclos , corrente máxima de comutação: 400 mA a 230 V CA-15 (extremidade do pré-atuador)
500000 ciclos , corrente máxima de comutação: 600 mA a 230 V CA-12 (extremidade do pré-atuador)
500000 ciclos , corrente máxima de comutação: 600 mA a 24 V CC-12 (extremidade do pré-atuador)
|
Confiabilidade elétrica
|
1e- 008
|
Tempo de operação
|
<= 10 ms energização da bobina e fecho NA
<= 6 ms desenergização da bobina e abertura NA
|
Tempo de ressalto de contato
|
<= 5 ms 1 NA
|
Taxa de produção em Hz
|
10 Hz sem carga
0,5 Hz a Ie
|
Durabilidade mecânica
|
20000000 ciclos
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
2,5 kV IEC 60947-1
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
2000 V
|
Categoria de instalação
|
II conforme IEC 60664-1
|
Torque de aperto
|
0,6 N.m com plano de Ø 3,5 mm chave de fendas
|
Largura
|
84 mm
|
Peso líquido
|
0,252 kg
|
Imunidade máx. a microquebras
|
5 ms
|
Força dielétrica
|
2000 V conforme IEC 60947-1
|
Certificações do produto
|
DNV
UL
GL
CSA
EAC
|
Grau de proteção IP
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Resistência a fios incandescentes
|
750 °C , tempo de extinção < 30 s conforme IEC 60695-2-11
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência a campos de radiação
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conforme IEC 61000-4-3 Nível 3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kV Nível 3 conforme IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-5…60 °C conforme IEC 61131-2
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C conforme IEC 61131-2
|
Grau de poluição
|
2 conforme IEC 60664-1
|