Schneider-Electric Therbas
 
ATS01N206QN Imagem Schneider electric
ATS01N206QN
Partida suave eletrônica ATS01 - 6 A - 380-415 VAC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altistart 01
Tipo de produto ou componente Acionador suave
Destino do produto Motores assíncronos
Aplicação específica do produto Máquina simples
Nome abreviado do dispositivo ATS01
Número de fases da rede Trifásico
Tensão nominal de fornecimento [Us] 380...415 V - 10...10 %
Alimentação do motor kW 3 kW, trifásico a 380...415 V
1,5 kW, trifásico a 380...415 V
2,2 kW, trifásico a 380...415 V
Classificação inicial IcL 6 A
Categoria de uso CA -53B conforme EN/IEC 60947-4-2
Consumo de corrente 30 A com carga nominal
Tipo de início Iniciar com aumento da tensão
Dissipação de alimentação em W 4 W com carga máxima e no final da inicialização
64 W em estado transitório
Complementar
Tipo de montagem Com dissipador
Função disponível Derivação integrada
Limites de tensão de alimentação 342…456 V
Frequência de alimentação 50..60 Hz - 5...5 %
Frequência da rede 47,5...63 Hz
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Tensão de circuito de controle Incorporado no acionador
Hora de início 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Ajustável de 1 a 10 s
Símbolo de tempo de desaceleração Ajustável de 1 a 10 s
Torque de início 30...80% de torque inicial de motor conectado diretamente à linha de alimentação
Tipo de entrada digital Lógica (LI1, LI2, BOOST funções de parada, execução e aumento na inicialização <= 8 mA 27 kOhm
Tensão de entrada digital 24..0,40 V
Lógica de entrada digital Positivo LI1, LI2, BOOST no Estado 0: < 5 V e <= 0.2 mA no Estado 1: > 13 V, >= 0.5 mA
Corrente de saída digital 2 A CC-13
12/31/1899 03:00:00 CA-15
Tipo de saída digital Lógica de coletor aberto LO1 fim do sinal de inicialização
Saídas de relé R1A, R1C NA
Tensão de saída digital 24 V (limites de Tensão: 6..0,30 V lógica de coletor aberto
Corrente de comutação mínima 10 mA a 6 V CC of saídas de relé
Corrente de comutação máxima Saídas de relé: 2 A a 250 V CA cos phi = 0,5 e L/R = 20 ms indutivo carga
Saídas de relé: 2 A a 30 V CC cos phi = 0,5 e L/R = 20 ms indutivo carga
Tipo de visor 1 LED (Verde) of acionador ligado
1 LED (Amarelo) of tensão nominal atingida
Torque de aperto 1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
Conexão elétrica Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - rígido 1 1..0,10 mm² AWG 8 circuito de potência
Conector de parafuso - rígido Sem a extremidade do cabo 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuito de controle
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - rígido 2 1..6 mm² AWG 10 circuito de potência
Conector de parafuso - rígido 2 0.5...1 mm² AWG 17 circuito de controle
Conector de parafuso - Flexível Com a extremidade do cabo 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 circuito de controle
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - Flexível Sem a extremidade do cabo 1 1.5...10 mm² AWG 8 circuito de potência
Conector de parafuso - Flexível Sem a extremidade do cabo 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuito de controle
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - Flexível Com a extremidade do cabo 2 1..6 mm² AWG 10 circuito de potência
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - Flexível Sem a extremidade do cabo 2 1.5...6 mm² AWG 10 circuito de potência
Conector de parafuso - Flexível Sem a extremidade do cabo 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 circuito de controle
Gravação CE
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Altura 124 mm
Largura 45 mm
Profundidade 131 mm
Peso do produto 0,42 kg
Código de compatibilidade ATS01N2
Motor power range AC-3 1,1…2 kW a 380…440 V trifásico
2,2…3 kW a 380…440 V trifásico
Motor starter type Arranque suave
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética Emissões conduzidas e irradiadas nível B conforme CISPR 11
Emissões conduzidas e irradiadas nível B conforme IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-12
Descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade EMC Nível 3 conforme EN 50082-1
Imunidade EMC nível B conforme EN 50082-2
Harmônico Nível 3 conforme IEC 1000-3-2
Harmônico Nível 3 conforme IEC 1000-3-4
Imunidade a interferência conduzida provocada por campos radioelétricos Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Imunidade a rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioelétrica irradiada Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Microcortes e flutuação de tensão conforme IEC 61000-4-11
Impulso de tensão/corrente Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Normas EN/IEC 60947-4-2
Certificações do produto UL
CSA
GOST
C-Tick
CCC
Grau de proteção IP IP20
Grau de poluição 2 conforme EN/IEC 60947-4-2
Resistência à vibração 1 gn (f= 13…150 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme EN/IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % sem condensação ou goteira conforme EN/IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…40 °C (Sem redução de valor)
40…50 °C (com degradação de corrente de 2% por °C)
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C conforme EN/IEC 60947-4-2
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
> 1000 m com degradação atual de 2,2% por 100 m adicionais
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,200 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 17,200 cm
Package 1 Weight 530,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,936 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 112
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 74,124 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses