|
|
|
ATS01N222QN
Partida suave eletrônica ATS01 - 22 A - 380-415 VAC
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altistart 01
|
Tipo de produto ou componente
|
Acionador suave
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Máquina simples
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ATS01
|
Número de fases da rede
|
Trifásico
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
380...415 V - 10...10 %
|
Alimentação do motor kW
|
11 kW, trifásico a 380...415 V
7,5 kW, trifásico a 380...415 V
|
Classificação inicial IcL
|
22 A
|
Categoria de uso
|
CA -53B conforme EN/IEC 60947-4-2
|
Consumo de corrente
|
110 A com carga nominal
|
Tipo de início
|
Iniciar com aumento da tensão
|
Dissipação de alimentação em W
|
124,5 W em estado transitório
4,5 W com carga máxima e no final da inicialização
|
Complementar
Tipo de montagem
|
Com dissipador
|
Função disponível
|
Derivação integrada
|
Limites de tensão de alimentação
|
342…456 V
|
Frequência de alimentação
|
50..60 Hz - 5...5 %
|
Frequência da rede
|
47,5...63 Hz
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Tensão de circuito de controle
|
Incorporado no acionador
|
Hora de início
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Ajustável de 1 a 10 s
|
Símbolo de tempo de desaceleração
|
Ajustável de 1 a 10 s
|
Torque de início
|
30...80% de torque inicial de motor conectado diretamente à linha de alimentação
|
Tipo de entrada digital
|
Lógica (LI1, LI2, BOOST funções de parada, execução e aumento na inicialização <= 8 mA 27 kOhm
|
Tensão de entrada digital
|
24..0,40 V
|
Lógica de entrada digital
|
Positivo LI1, LI2, BOOST no Estado 0: < 5 V e <= 0.2 mA no Estado 1: > 13 V, >= 0.5 mA
|
Corrente de saída digital
|
2 A CC-13
12/31/1899 03:00:00 CA-15
|
Tipo de saída digital
|
Lógica de coletor aberto LO1 fim do sinal de inicialização
Saídas de relé R1A, R1C NA
|
Tensão de saída digital
|
24 V (limites de Tensão: 6..0,30 V lógica de coletor aberto
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA a 6 V CC of saídas de relé
|
Corrente de comutação máxima
|
Saídas de relé: 2 A a 250 V CA cos phi = 0,5 e L/R = 20 ms indutivo carga
Saídas de relé: 2 A a 30 kV CC cos phi = 0,5 e L/R = 20 ms indutivo carga
|
Tipo de visor
|
1 LED (Verde) of acionador ligado
1 LED (Amarelo) of tensão nominal atingida
|
Torque de aperto
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Conexão elétrica
|
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - rígido 1 1..0,10 mm² AWG 8 circuito de potência
Conector de parafuso - rígido Sem a extremidade do cabo 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuito de controle
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - rígido 2 1..6 mm² AWG 10 circuito de potência
Conector de parafuso - rígido 2 0.5...1 mm² AWG 17 circuito de controle
Conector de parafuso - Flexível Com a extremidade do cabo 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 circuito de controle
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - Flexível Sem a extremidade do cabo 1 1.5...10 mm² AWG 8 circuito de potência
Conector de parafuso - Flexível Sem a extremidade do cabo 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuito de controle
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - Flexível Com a extremidade do cabo 2 1..6 mm² AWG 10 circuito de potência
Terminal de braçadeira de parafuso de 4 mm - Flexível Sem a extremidade do cabo 2 1.5...6 mm² AWG 10 circuito de potência
Conector de parafuso - Flexível Sem a extremidade do cabo 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 circuito de controle
|
Gravação
|
CE
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
154 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
131 mm
|
Peso líquido
|
0,56 kg
|
Código de compatibilidade
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
7…11 kW a 380…440 V trifásico
|
Motor starter type
|
Arranque suave
|
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética
|
Emissões conduzidas e irradiadas nível B conforme CISPR 11
Emissões conduzidas e irradiadas nível B conforme IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-12
Descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade EMC Nível 3 conforme EN 50082-1
Imunidade EMC nível B conforme EN 50082-2
Harmônico Nível 3 conforme IEC 1000-3-2
Harmônico Nível 3 conforme IEC 1000-3-4
Imunidade a interferência conduzida provocada por campos radioelétricos Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Imunidade a rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioelétrica irradiada Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Microcortes e flutuação de tensão conforme IEC 61000-4-11
Impulso de tensão/corrente Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
CCC
C-Tick
GOST
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
2 conforme EN/IEC 60947-4-2
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme EN/IEC 60068-2-27
|
Umidade relativa
|
5…95 % sem condensação ou goteira conforme EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…40 °C (Sem redução de valor)
40…50 °C (com degradação de corrente de 2% por °C)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C conforme EN/IEC 60947-4-2
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m Sem redução de valor
> 1000 m com degradação atual de 2,2% por 100 m adicionais
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,200 cm
|
Package 1 Weight
|
682,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,060 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
90,588 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|