Schneider-Electric Therbas
 
ATS48C14Q Imagem Schneider electric
ATS48C14Q
Partida suave eletrônica ATS48 - 140 A - 230-415 VAC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altistart 48
Tipo de produto ou componente Acionador suave
Destino do produto Motores assíncronos
Aplicação específica do produto Indústria e bombas para cargas pesadas
Nome abreviado do dispositivo ATS48
Categoria de uso CA -53A
Ue power supply voltage 230...415 V - 15...10 %
Power supply frequency 50..60 Hz - 5...5 %
Alimentação do motor kW 55 kW a 230 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações pesadas
55 kW a 400 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações pesadas
75 kW a 230 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações padrão
75 kW a 400 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações padrão
90 kW a 400 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações pesadas
110 kW a 400 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações padrão
30 kW a 230 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações pesadas
37 kW a 230 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações padrão
Complementar
Conexão do dispositivo Para os terminais delta do motor
Na linha de alimentação do motor
Tipo de proteção Falha de fase: linha
Proteção térmica: motor
Proteção térmica: acionador
Normas IEC 60947-4-2
Certificações do produto CSA
UL
DNV
GOST
NOM 117
C-Tick
SEPRO
CCC
TCF
Gravação CE
Número de entrada digital 5
Tipo de entrada digital PTC, 750 Ohm a 25 °C
(Parada, Execução, LI3, LI4 lógica, <= 8 mA 4300 Ohm
Lógica de entrada digital Lógica positiva Parada, Execução, LI3, LI4 no Estado 0: < 5 V e <= 2 mA no Estado 1: > 11 V, >= 5 mA
Corrente de comutação mínima 10 mA a 6 V CC of saídas de relé
Número de saída digital 2
Tipo de saída digital (LO1 saída lógica 0 V configurável comum
(LO2 saída lógica 0 V configurável comum
(R1 saídas de relé relé de falha NA
(R2 saídas de relé fim do relé de inicialização NA
(R3 saídas de relé motor ligado NA
Tipo da saída analógica Saída de corrente SA: 0-20 mA ou 4-20 mA, Impedância <500 Ohm
Protocolo da porta de comunicação Modbus
Tipo de conector 1 RJ45
Ligação para comunicação de dados Série
Meio físico Multidrop RS485
Taxa de transmissão 4800, 9600 ou 19200 bps
Função disponível Derivação externa (opcional)
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Altura 340 mm
Largura 200 mm
Profundidade 265 mm
Peso líquido 12,4 kg
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética Emissões conduzidas e irradiadas nível A conforme IEC 60947-4-2
Emissões conduzidas e irradiadas nível B conforme IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-12
Descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade a rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioelétrica irradiada Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Impulso de tensão/corrente Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Umidade relativa 0…95 % sem condensação ou goteira conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento 40…60 °C (com degradação de corrente de 2% por °C)
-10…40 °C (Sem redução de valor)
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
> 1000...2000 m com degradação atual de 2,2% por 100 m adicionais
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,0 cm
Package 1 Width 46,0 cm
Package 1 Length 42,5 cm
Package 1 Weight 13,688 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 41,96 kg
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses